Publique sus productos
Z.WC4.M Manual Zurn One Floor Mounted Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC4.M Manual Zurn One Floor Mounted Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Traducido por Google,

Sistema completo de inodoro comercial de piso de alta eficiencia EcoVantage® de 1.28 gpf con accionamiento manual, que incluye fluxómetro cromado Z6000AV-HET expuesto y de activación manual para suministro a la izquierda o a la derecha, asiento de inodoro comercial de frente abierto Z5955SS-EL e inodoro de piso de porcelana vitrificada Z5655-BWL1 con kit de conjunto de junta de salida de brida de inodoro Z5972-COMB fabricado por Zurn.

Cumplimiento:

Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1 cuando se instala de acuerdo con dichos requisitos.
• Accesorio: cumple con ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Válvula de descarga: cumple con las normas ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

  • Sistema de inodoro manual montado en el suelo con válvula de descarga de 1.28 GPF
  • Rendimiento combinado para un mantenimiento sencillo, el mayor tiempo de actividad y el menor coste total de propiedad.
  • Número de modelo sencillo para facilitar la especificación y el pedido.
  • Sistema de fontanería completo listo para instalar
  • Garantía extendida completa de un solo fabricante.
  • Combina componentes complementarios para crear un sistema eficiente en el uso del agua sin fisuras.
Especificaciones
  • keywords: Zurn One Systems, Water Closet

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZWC4M
  • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet
  • Grupo de productosVitreous China
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros