Z5420 Fregadero de servicio de porcelana vítrea, montado en el piso, con borde de descarga integrado, ZurnSHIELD, esmaltado cerámico y espiga superior de 1-1/2". Protectores de borde de acero inoxidable frontales y laterales incluidos.
Características:
- 27” [686 mm] x 20-1/2” [521 mm]
- Porcelana vítrea
- El esmalte cerámico ZurnSHIELD crea una superficie permanente que protege el artefacto al inhibir el crecimiento de manchas y olores que causan moho y bacterias, reduciendo así la cantidad de tiempo, productos químicos y agua para limpiar la taza.
- Fregadero de servicio montado en el suelo
- Acción de chorro de sifón
- Borde de descarga integrado
- 1-1/2” de conexión superior
- Superficie del agua: 10” x 10”
- Profundidad del sello de la trampa: 3-1/8”
- Peso del envío 60 libras
Palabras clave: Fregadero de servicio montado en el piso. Fregadero de servicio con chorro de sifón, Acción de chorro de sifón, fregadero de servicio con descarga de agua montado en el piso, borde de descarga integrado, protectores de borde de acero inoxidable, sifón montado en el piso
Fregadero de servicio a chorro