Publique sus productos
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
    Zurn

    Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze

    Traducido por Google,
    El sistema viene completo con válvula de descarga manual expuesta Z6000AV-HET de alta eficiencia e inodoro de porcelana vitrificada suspendido. El sistema está diseñado para cumplir con los estándares de la industria con tan solo 1,28 galones por descarga. La válvula manual EcoVantage® es un tipo de diafragma silencioso expuesto que se completa con el diafragma de doble sello AquaVantage® TPE de Zurn, resistente a la cloramina, con un by-pass filtrado resistente a obstrucciones. La válvula tiene una función de manija sin retención y sin fugas, interruptor de vacío de alta contrapresión, tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, cola ajustable, acoplamiento de spud y brida para conexión de spud superior. El tope de control tiene protección interna de guarda de sifón. Los sellos internos están hechos de materiales resistentes a la cloramina. El inodoro de porcelana vitrificada tiene un spud superior de 1-1/2" con un sifón completamente vidriado de 2-1/8" y acción de chorro de sifón. La válvula y el inodoro son un sistema diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y un ahorro de agua del 20 % en comparación con los inodoros convencionales de 1,6 gpf.
    • Sistema de inodoro Zurn One HET diseñado para un rendimiento óptimo entre el accesorio Zurn y la válvula de descarga Zurn para ahorrar agua.
    • 1,28 gpf (galones por descarga) 4,8 Lpf
    • 20% de ahorro de agua sobre el sistema estándar de 1.6 gpf
    • porcelana vitrificada
    • Borde delantero alargado
    • Trampa completamente vidriada de 2-1/8"
    • Acción de descarga de chorro de sifón de alta eficiencia
    • Garantía de calidad y compatibilidad de los componentes del sistema de productos Zurn
    • Peso de envío: 40 libras.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z5617-bwl
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de productosWater Closets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText