Publique sus productos
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
    Zurn

    Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF

    Traducido por Google,

    Urinario EcoVantage® Z5755 de porcelana vitrificada de 0,125 gpf [0,5 Lpf] a 1,0 gpf [3,8 Lpf], colgado en la pared, sifón integral, urinario lavable completo con conexión superior de 3/4”, soporte de pared universal oculto para modernización, conexión de salida de 2” y antivandalismo colador de salida resistente.

    Características:

    • Volumen de descarga de 0,125 gpf a 1,0 gpf
    • Innovadora pared trasera asimétrica diseñada para minimizar las salpicaduras
    • Rendimiento combinado con nuestras válvulas de descarga para una acción de descarga consistente y confiable
    • Tamaño estándar para aplicaciones de nueva construcción y modernización
    • Soporte de actualización universal para una fácil instalación
    • Urinario superior y trasero disponible
    • WaterSense incluido cuando se combina con la válvula de descarga adecuada (0,5 gpf o menos)
    • Z5755-U reemplaza a Z5750 y Z5798-U, Z5765-U reemplaza a Z5760 y Z5799-U

    Cumplimiento:

    • Cumple con la ADA
    • Aprobado por Massachusetts
    • ASME A112.19.2
    • CSA® B45.1
    • CUPC®
    • Etiquetado Watersense (0,125 gpf, 0,25 gpf, 0,5 gpf)
    • Listado por la CCA

    Palabras clave: junta de goma, omni pex, soporte de pared, pex omni, válvula de descarga Zurn, omnitransit, www omnilife, productos flo, urinario ADA, omni flow, inicio de sesión omni pex, costo del urinario, medidas del urinario, zurn z5755-u, instalación preliminar del urinario especificaciones, dimensiones del urinario, plomería omnidireccional, urinario spud, urinario Spud, zurn z5755 u, dimensiones del urinario ADA, z5755 u, z5755-u, mejor urinario, resistente al vandalismo, zurn z5755u, especificaciones del urinario, flo com, brida de salida

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn-Z5755-U
    • Familia de productoWall Hung Urinal
    • Grupo de productosVitreous China
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-23
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)25.62
    • Ancho (pulgadas)14.25
    • Profundidad (pulgadas)18.5
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals