Publique sus productos
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
    Zurn

    Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet

    Traducido por Google,

    Los grifos AquaSense® de Zurn son ideales para aplicaciones de uso intensivo donde se necesita durabilidad y funcionamiento con manos libres. Grifo con sensor de latón fundido cromado pulido, alimentado por batería y que cumple con la ADA, con sensor de proximidad infrarrojo para modernizaciones y construcciones nuevas. La unidad se suministra con un aireador estándar de 0,5 GPM y herrajes de montaje. Zurn Lead Free (-XL) es la línea de grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad que están diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido de plomo promedio ponderado de no más del 0,25 % de la superficie mojada.

    Características y beneficios

    • Sensor de proximidad de tipo convergente por infrarrojos
    • Función de tiempo de espera de 30 segundos
    • Cuerpo de latón fundido cromado.
    • Filtro en línea
    • 4 pilas “AA”
    • Entrada para elevación de bola de 1/2”

    Palabras clave:Grifo a batería AquaSense®, grifos AquaSense®, grifo con sensor de latón fundido cromado pulido, infrarrojos
    Sensor de proximidad para modernización, grifos de latón, manija de aspa de muñeca, válvula mezcladora de temperatura, válvula mezcladora termostática para grifos individuales, cable conector para convertidor de energía enchufable, grifo enchufable AquaSense

      Especificaciones técnicas
      • Referenciazurn-z6915-xl
      • Familia de productoLavatory Faucet - Sensor
      • Grupo de productosDeck Mount
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-04-10
      • Número de edición2
      • Altura (pulgadas)5.31
      • Ancho (pulgadas)6
      • Profundidad (pulgadas)6.75
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)6
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
      • Código UNSPSC39111510
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets