Publique sus productos
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser

    Traducido por Google,

    Dispensador de jabón con sensor cromado, adaptador de corriente CA, compatible con ADA, para modernización y nueva construcción.

    Características:

    • Bomba interna de larga duración
    • Jabón líquido de manos (se vende por separado)
    • Rango de viscosidad del jabón de 100 a 3800 cps
    • Se dispensan 0,5 ml por activación
    • Recipiente de jabón rellenable de 1000 ml
    • Distancia de detección de 4 ± 1/16”
    • Complementa el grifo Z6950-XL

    Palabras clave: Dispensador de jabón, dispensador de jabón con sensor, dispensador de jabón con sensor de pared, dispensador de jabón con sensor para fregadero de cocina, dispensador de jabón con sensor para baño

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z6950-sd
    • Familia de productoSoap Dispenser - Sensor
    • Grupo de productosDeck Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers