Publique sus productos
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser

    Traducido por Google,

    Dispensador de jabón con sensor cromado, compatible con ADA, con adaptador de corriente CA o batería, para modernización y nueva construcción.

    Características:

    • Bomba interna de larga duración
    • Vida útil de la batería de 100.000 ciclos
    • Jabón líquido de manos (se vende por separado)
    • Cantidad de dispensación ajustable
    • Botella de jabón rellenable de 1600 ml [54,1 oz]
    • Complementa el grifo Z6953-XL

    Palabras clave: Dispensador de jabón con sensor serie Camaya, Dispensador de jabón con sensor, Dispensador de jabón con sensor, Dispensador de jabón con sensor, Dispensador de jabón de manos con sensor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z6953-sd
    • Familia de productoSoap Dispenser - Sensor
    • Grupo de productosDeck Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers