Publique sus productos
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
    Zurn

    Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles

    Traducido por Google,

    Cuerpo de grifo de latón fundido cromado pulido con vástagos integrados, cartuchos de disco cerámico de un cuarto de vuelta y un caño fundido integrado de 102 mm [4"]. La unidad incluye un aireador compensador de presión de 8,3 L [2,2 GPM] (que cumple con la norma ANSI A112.18.1 de caudal), manijas de 102 mm [4"] con aspas metálicas codificadas por color y resistentes al vandalismo, herrajes de montaje y tuercas de acoplamiento NPSM de 1,27 cm para montantes de lavabo estándar. Zurn Lead Free products (-XL) es la línea de grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad, diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido de plomo promedio ponderado no superior al 0,25 % de la superficie mojada.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • Estándar NSFStandard372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado en el IPC
    • Listado en el NPCC
    • Listado en la CEC

    Características:

    • Cartucho de disco cerámico de cuarto de vuelta de alta resistencia
    • Cuerpo de latón fundido cromado con vástago integrado
    • Manijas metálicas codificadas por colores de 2-1/2” resistentes al vandalismo
    Palabras clave: Grifo de lavabo, Grifo manual, Especificaciones Auqa, Especificaciones Zurn Aqua, Grifo manual Zurn

      Especificaciones técnicas
      • Referenciazurn-z81104-xl
      • Familia de productoAquaSpec Faucet - Manual
      • Grupo de productosDeck Mount
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-04-10
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Diseñado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
      • Código UNSPSC39111510
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica