Cuerpo de grifo de latón fundido cromado pulido con vástagos integrados, cartuchos de disco cerámico de un cuarto de vuelta y un pico rígido o giratorio de 3-1/2”. La unidad está equipada con un aireador estándar de 2,2 GPM, manijas codificadas por color a prueba de vandalismo, herrajes de montaje y tuercas de acoplamiento NPSM de 1/2” para elevadores de lavabo estándar. Los productos Zurn Lead Free (-XL) son la línea de grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad que están diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido de plomo promedio ponderado de no más del 0,25 % de la superficie mojada.
Cumplimiento:
hASME A112.18.1 / CSA B125.1, cUPC
Características:
- Cartucho de disco cerámico
- Cuerpo de latón fundido cromado
- Mangos de cuchillas de metal codificados por colores y resistentes al vandalismo de 4"
Palabras clave: grifo de montaje central, grifo de montaje central Aquaspec, grifo de baño Zurn, grifo de cocina Zurn, grifo de cuello de cisne de montaje central, grifo manual Aquaspec