Grifo de extensión cromado pulido con centros ajustables de 6" a 20", caño rígido o giratorio de 8" y cartuchos de disco cerámico de un cuarto de vuelta. La unidad incluye un aireador estándar de 2.2 GPM, manijas antivandálicas codificadas por color, herrajes de montaje y tuercas de acoplamiento NPSM de 1/2" para montantes de lavabo estándar. El grifo de extensión se adapta a instalaciones de hasta 1-1/8" de espesor. Los productos Zurn Lead Free (-XL) son una línea de grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad, diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido de plomo promedio ponderado de no más del 0.25% de la superficie mojada.
Cumplimiento:
- Cumple con la ADA
- Cumple con las normas de bajo contenido de plomo
- ASME A112.18.1 / CSA B125.1, IAPMO R&T, NSF 372, cUPC, IPC, NPCC
Características:
- Cartucho de disco cerámico
- Cuerpo de latón fundido cromado
- Manijas anchas ajustables desde centros de 6” a 20”
- Mangos de cuchilla de muñeca codificados por color de 4" resistentes al vandalismo
Palabras clave: Grifo AquaSpec de extensión, Grifos Zurn AquaSpec, Grifo de cuello de cisne para cocina, Grifo manual Zurn, Grifos manuales de plomería