Publique sus productos
Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)
Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)
    Zurn

    Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)

    Traducido por Google,

    Los grifos AquaSpec® de Zurn brindan el más alto nivel de durabilidad para aplicaciones comerciales con cuerpos de latón fundido y cartuchos de disco de cerámica con garantía de por vida.

    Cumplimiento:

    hASME A112.18.1 / CSA B125.1, cUPC

    Características y beneficios

    • Cartuchos de disco cerámico con garantía de por vida
    • Cuerpo de latón fundido cromado que cumple con las normas de bajo contenido de plomo con entradas giratorias cortas de 3/8" que brindan centros ajustables de 7-1/4" a 8-3/4"
    • Manijas de palanca codificadas por color de 2-1/2" resistentes al vandalismo
    • Garantía de 3 años

    Palabras clave: grifo de lavabo de montaje en pared, grifo de lavabo de montaje en pared para baño, grifo de lavabo de montaje en pared para cocina, grifo de lavabo suspendido, grifo de lavabo de montaje en pared Zurn

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z842h1-xl
    • Familia de productoAquaSpec Faucet - Manual
    • Grupo de productosWall Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets