Grifo dosificador de cierre lento para lavabo individual, cromado pulido, con caño central integral de latón de 3-3/4" y manija codificada por colores, resistente al vandalismo y que cumple con la ADA. Tiempo de ciclo fácilmente ajustable, preestablecido a 10 segundos a 80 PSI. La unidad incluye una salida de rociado estándar de 1.0 GPM que ahorra agua, filtro de vástago integrado, herrajes de montaje y una tuerca de acoplamiento NPSM de 1/2" para elevador de lavabo estándar. Requiere menos de 5 libras de fuerza para activarse, según la norma ANSI A117.1. Los productos Zurn Lead Free (-XL) son una línea de grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad, diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido promedio ponderado de plomo de no más del 0.25% de la superficie mojada.
Cumplimiento:
- Massachusetts MA aprobado
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Norma NSF 372
- CSA B125.1
- cUPC
- Listado en el IPC
- Listado en el NPCC
- Listado en la CEC
Características:
- Manga de cartucho dosificador de polímero
- Cuerpo de latón fundido cromado
- Resistente al vandalismo
- Mango dosificador de latón codificado por colores
- Sincronización de ciclo ajustable
Palabras clave: Lavabo individual, Grifos dosificadores, Edificios gubernamentales, Comercial, Edificios de gran altura, Hostelería, Militar, Oficinas, Sanidad, Comercio minorista, Sistemas escolares, Centros educativos, Universidades, Industrial, Correccional/Institucional, Servicio de alimentos, Complejo deportivo/Centro recreativo, Grifos comerciales, Reducción obligatoria de agua en California, EZShip, EZ Ship, Cumplimiento de la ley sin plomo, MasterSpec, Conservación del agua, Especificador de sistemas Zurn One, 86100-XL, 6100-XL