Publique sus productos
Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet
Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet
    Zurn

    Z86300-XL Deck-Mount, Temperature Control, Metering Faucet

    Traducido por Google,

    Grifo monomando cromado pulido para lavabo, con cierre suave y dosificador, caño central de latón integrado de 9,5 cm (3-3/4") y manija antivandálica con código de color, conforme a la normativa ADA. Ciclo de agua fácilmente ajustable, preestablecido a 10 segundos a 80 PSI. Incluye salida de rociado estándar de 3,8 l/min (1,0 GPM) para ahorro de agua, filtro integrado en el vástago, accesorios de montaje y tuerca de acoplamiento NPSM de 1/2" para elevador de lavabo estándar. Requiere menos de 2,3 kg (5 libras) de fuerza para su activación, según la norma ANSI A117.1. La línea de productos Zurn sin plomo (-XL) ofrece grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad, diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido promedio ponderado de plomo no superior al 0,25% de la superficie en contacto con el agua.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts MA aprobado
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • Estándar NSF372
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • Listado de la CEC

    Características:

    • Funda de polímero para cartucho dosificador
    • Cuerpo de latón fundido cromado
    • Resistente al vandalismo
    • Manija dosificadora de latón con código de color
    • Temporizador de ciclo ajustable
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z86300-xl
    • Familia de productoAquaSpec Faucet - Manual
    • Grupo de productosMetering
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets