Publique sus productos
Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout
Zurn

Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout

Traducido por Google,

Lavador de orinal de latón fundido cromado pulido con cartucho de disco cerámico de un cuarto de vuelta y boquilla rompe-vacío de 64 mm (2-1/2") con salida roscada para manguera de 19 mm (3/4") integrada. La unidad se suministra con una tapa de llave suelta y un asa en T metálica extraíble. (Nota: El rompe-vacío atmosférico no está diseñado para aplicaciones de presión continua).

Características

  • Arandela de orinal de latón fundido pulido y cromado
  • Boquilla rompe-vacío de 2-1/2" [64 mm] con salida roscada para manguera de 3/4" integrada.
  • Cartucho de disco cerámico de alta resistencia de un cuarto de vuelta
  • Garantía limitada de 3 años
    Especificaciones
    • keywords: Bedpan Washer with a Vacuum Breaker Spout, chrome-plated cast brass bedpan washer, Zurn Z875L7, AquaSpec bedpan washer, manual bedpan washer faucet, vacuum breaker faucet, Zurn healthcare faucet,875L7,75L7

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z875l7
    • Familia de productoSpecialty Faucet - Manual
    • Grupo de productosBedpan Washer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)14
    • Profundidad (pulgadas)16
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets