Publique sus productos
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
    Zurn

    ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm

    Traducido por Google,

    La serie Zurn Hydro•X® Power de válvulas de descarga con sensor para urinarios está diseñada para un funcionamiento confiable y con manos libres que dura la vida útil de un baño comercial. Esta válvula de descarga con sensor hidroeléctrico para urinarios no requiere cableado ni reemplazo de batería, lo que significa menores costos de instalación y mantenimiento. La válvula de descarga accionada por engranajes cuenta con un diafragma de triple filtrado resistente a obstrucciones. Se activa mediante sensor para favorecer un entorno más higiénico al eliminar los puntos de contacto. Combínelo con grifos Hydro•X® Power para maximizar los objetivos de baño sustentable.

    Cumplimiento:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • Cumple con ADA • WaterSense (cuando se usa con opciones de flujo apropiadas) • Cumple con CEC, CALGREEN (cuando se usa con la opción de flujo apropiada)

    Características:

    • La tecnología Hydro•X® Power ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida diseñada para durar la vida útil de un baño comercial.
    • Utiliza la tecnología EZ Gear, un cartucho cerámico accionado por engranajes que es menos susceptible a los residuos y la acumulación para un fácil mantenimiento; dura más y supera a los solenoides
    • El diafragma, las juntas y los sellos AquaVantage de triple filtrado, líderes en la industria, están hechos de elastómero termoplástico resistente a productos químicos, que dura entre 8 y 10 veces más que el caucho tradicional, lo que reduce los costos de mantenimiento. • La activación automática del sensor sin contacto reduce las visitas de invitados sin descarga y puede ayudar a reducir transmisión de gérmenes
    • El verdadero botón de anulación mecánica ofrece descarga manual bajo demanda
    • La construcción resistente con un acabado cromado altamente pulido proporciona durabilidad a largo plazo y resistencia al vandalismo en un diseño contemporáneo.
    • Lavado de línea estándar las 24 horas para ayudar a minimizar el estancamiento y mantener los sellos de las trampas de accesorios para proteger contra gases de alcantarillado durante períodos de inactividad.
    • Luz indicadora LED de usuario a la vista
    • La válvula de descarga expuesta también está equipada con un tope de control de 3/4” con protección interna contra el sifón, una tapa de tope resistente al vandalismo, un kit de soldadura por sudor, una brida de pared fundida con tornillo de fijación y un conjunto de interruptor de vacío de alta presión para una parte superior de 3/4” entrada de salida.

    Palabras clave: válvula de descarga con sensor, operación manos libres, sin solenoide, válvula de descarga de montaje superior, válvula de descarga para urinario, energía hidroeléctrica, potencia Hydro•X, engranaje cerámico, válvula de descarga accionada por engranajes, diafragma filtrado resistente a obstrucciones, diafragma AquaVantage, sin contacto, Botón de anulación mecánica, lavado de línea, fluxómetro

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-zer6003av-hyd
    • Familia de productoSensor Flush Valves - Urinal
    • Grupo de productosGear Drive Hydropowered
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-10
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)17
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010210
    • Nombre ETIMElectronic urinal flusher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica