Publique sus productos
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms

    Traducido por Google,

    La válvula de descarga para urinario accionada por engranajes ZER EZ está diseñada para funcionar con la acción dual del cartucho de disco cerámico y la operación impulsada por engranajes del motor. Su acabado cromado pulido, su moderno diseño de montaje superior y su funcionamiento silencioso del diafragma son ideales para aplicaciones de baños comerciales nuevos y modernizados.

    Cumplimiento:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37, compatible con ADA, listado cUPC, WaterSense: este producto debe usarse con una contraparte etiquetada WaterSense con un volumen de flujo compatible para garantizar que todo el sistema cumpla con los requisitos de eficiencia y rendimiento del agua.

    Características:

    • Utiliza la tecnología EZ Gear, un cartucho cerámico accionado por engranajes que es menos susceptible a los residuos y la acumulación para un fácil mantenimiento; dura más y supera a los solenoides
    • El botón de anulación manual verdaderamente mecánico ofrece descarga a pedido
    • Cableado con respaldo de batería para funcionamiento ininterrumpido incluso cuando se corta la electricidad
    • El diafragma, las juntas y los sellos AquaVantage® filtrados están hechos de elastómero termoplástico resistente a productos químicos, que dura entre 8 y 10 veces más que el caucho tradicional.
    • La función de palanca permite un lavado de línea opcional las 24 horas para ayudar a minimizar el estancamiento y mantener los sellos de las trampas de los accesorios para proteger contra los gases de alcantarillado durante los períodos de inactividad.
    • La activación automática del sensor sin contacto reduce las visitas de huéspedes sin descarga y puede ayudar a reducir la transmisión de gérmenes
    • Activación de engranajes de precisión para un lavado consistente
    • Válvula de descarga con sensor, descarga automática para inodoro, descarga para inodoro con sensor de movimiento, válvula de descarga de diafragma, descarga accionada por engranajes, descarga sin contacto, descarga sin contacto

    Palabras clave: Zurn®, AquaSense®, AquaVantage®, válvula de descarga con sensor, descarga automática para inodoro, descarga para inodoro con sensor de movimiento, válvula de descarga de diafragma, descarga accionada por engranajes, descarga sin contacto, descarga sin contacto, fluxómetro

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-ZER6003AV-TM-HW
    • Familia de productoSensor Flush Valve
    • Grupo de productosZER-TM Gear Driven Flush Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-30
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)17
    • Ancho (pulgadas)2.25
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010210
    • Nombre ETIMElectronic urinal flusher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties