Publique sus productos
ZG6951 Fulmer Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6951 Fulmer Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6951 Fulmer Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6951 Fulmer Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6951 Fulmer Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6951 Fulmer Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6951 Fulmer Series® Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge

    Traducido por Google,

    Los grifos con sensor Zurn Fulmer® crean una experiencia de baño más higiénica, sostenible y confiable al utilizar un funcionamiento de cartucho cerámico impulsado por engranajes sin solenoides que reemplazar y energía hidroeléctrica renovable. La función estándar de alta eficiencia, bajo caudal de 0,5 gpm y tiempo de espera ajustable ayudan a ahorrar agua para cumplir los objetivos de sostenibilidad. Personalice la configuración de uso de forma inalámbrica mediante la aplicación Bluetooth de Zurn Elkay, PlumbPro. Actualice a la versión de dispositivo inteligente para la gestión de flotas, incluidos datos en tiempo real. Los productos Zurn Lead Free son grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad que están diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido de plomo promedio ponderado de no más del 0,25 % de la superficie mojada.

    Cumplimiento:

    • Cumple con A112.18.1 / CSA B125.1 • Cumple con ADA • Cumple con UPC sin plomo • Cumple con CEC y NYC 604.4 (cuando se usa con el caudal adecuado)

    Características:

    • Utiliza la tecnología EZ Gear, un cartucho cerámico impulsado por engranajes que es menos susceptible a la suciedad y la acumulación para un fácil mantenimiento; dura más y supera a los solenoides
    • La tecnología Hydro•X Power ® ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida diseñada para durar la vida útil de un baño comercial. • Activación de agua con sensor sin contacto, intuitiva, sin esfuerzo y sin demoras
    • Compatible con Bluetooth para ajuste inalámbrico en el punto de uso:
      • Función de tiempo de espera ajustable (tiempo de espera predeterminado de 30 segundos)
      • Lavado higiénico de líneas (bajo demanda o programado) • Modos de detección (bajo demanda o medición)
      • Ajuste del rango del sensor
      • Estado de la batería
    • opción conectada plumbSMART™ disponible con el sufijo -W2 para monitoreo remoto e información sobre el uso en tiempo real de su ecosistema de plomería conectado • Se envía de serie con caudales de agua de alta eficiencia de 0,5 GPM; otros caudales disponibles • Flujo de agua silencioso y tecnología de cierre suave que elimina el golpe de ariete • Acabado estándar en cromo pulido, níquel cepillado y negro mate disponibles

    Palabras clave: grifo con sensor, grifo sin contacto, grifo activado por sensor, tecnología Hydro•X Power®, energía hidroeléctrica, energía hidroeléctrica renovable, cartucho cerámico accionado por engranajes, grifo de alta eficiencia, bajo caudal, configuraciones utilizables personalizables, configuraciones remotas, Zurn Elkay Bluetooth Aplicación, Grifo comercial, Grifo automático, Grifo automático

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-zg6951
    • Familia de productoLavatory Faucet - Sensor
    • Grupo de productosDeck Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.75
    • Ancho (pulgadas)6.17
    • Profundidad (pulgadas)6.75
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica