Los grifos con sensor Zurn Camaya® crean una experiencia de baño más higiénica, sostenible y confiable al utilizar un funcionamiento de cartucho cerámico impulsado por engranajes sin solenoides que reemplazar y energía hidroeléctrica renovable. La alta eficiencia estándar, el bajo caudal de 0,5 gpm y la función de tiempo de espera ajustable ayudan a ahorrar agua para cumplir los objetivos de sostenibilidad. Personalice la configuración de uso de forma inalámbrica mediante la aplicación Bluetooth de Zurn Elkay, PlumbPro. Actualice a la versión de dispositivo inteligente para la gestión de flotas, incluidos datos en tiempo real. Los productos Zurn Lead Free son grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad que están diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), que exige un contenido de plomo promedio ponderado de no más del 0,25 % de la superficie mojada.
Cumplimiento:
• Cumple con A112.18.1 / CSA B125.1 • Cumple con ADA • Cumple con UPC sin plomo • Cumple con CEC y NYC 604.4 (cuando se usa con el caudal adecuado)
Características:
Palabras clave: grifo con sensor, grifo sin contacto, grifo activado por sensor, tecnología Hydro•X Power®, energía hidroeléctrica, energía hidroeléctrica renovable, cartucho cerámico impulsado por engranajes, grifo de alta eficiencia, bajo caudal, configuraciones utilizables personalizables, configuraciones remotas, Zurn Elkay Bluetooth Aplicación, Grifo comercial, Grifo automático, Grifo automático
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |