Publique sus productos
ZN1202-N4 - EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Vertical Siphon Jet No-hub Narrow Wall Carrier
Zurn

ZN1202-N4 - EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Vertical Siphon Jet No-hub Narrow Wall Carrier

Traducido por Google,

Sistema portador de inodoro con sifón vertical de una pieza con placa frontal y pie montado en el piso EZCarry®, provisto para una altura de instalación de ( ), con accesorio principal de hierro fundido con revestimiento Dura de alto rendimiento con barrido hidromecánico optimizado, conexiones sin cubo de 4" [102 mm] y ventilación extendida de 2" [51 mm]. Acoplamiento resistente a la corrosión, ajustable de 3" [76 mm] de diámetro X 6" [152 mm] con tapa de prueba integral, diseñado para aumentar la velocidad del flujo y el transporte de la línea, y la junta adherida “Neo-Seal” que ahorra mano de obra optimiza el rendimiento del flujo al tiempo que reduce los pasos de instalación. El sistema completo incluye una combinación de una pieza de placa frontal y pie; amarre de anclaje trasero resistente de ½” [13 mm]; pernos de fijación, molduras y protectores de espárragos. El sistema de placa frontal y pie montado en el piso de una pieza EZCarry® cumple con todos los requisitos aplicables de ASME A112.6.1M hasta una carga estática máxima de 500 lb [227 kg].

Cumplimiento:

  • ASME A112.6.1M hasta una carga estática máxima de 500 lbs.

Características:

  • Impulsa los desechos hasta tres veces más lejos, lo que reduce la posibilidad de obstrucción del sistema de bajo flujo para una protección general del sistema de plomería.
  • Proteja las instalaciones contra cargas excesivas con un diseño de sistema estándar para cargar hasta 500 lb
  • 5-1/2" estándar o 7-1/2" ADA en bruto para satisfacer las necesidades de la aplicación
  • Reduzca las emergencias de mantenimiento con transportadores diseñados para optimizar la línea de transporte de desechos
  • Mantenga un ambiente sanitario con accesorios montados en la pared
  • Pruebe el sistema y corte el acoplamiento a la longitud necesaria desde el frente con la opción de acoplamiento EZ-SET™ de Zurn, pendiente de patente.

Modelo(s) adicional(es) disponibles

ZN1202-N4-JL | ZN1202-N4-JR

Palabras clave: EZCarry, soporte para inodoro suspendido zurn, inodoro suspendido zurn, inodoros suspendidos en la pared, soporte para inodoro montado en la pared, tanque de inodoro empotrado, soporte para inodoros suspendidos en la pared, sistema de tanque de inodoro oculto, tanque y soporte para inodoros montados en la pared, sistemas de inodoro empotrados, soporte y tanque para inodoro empotrados en la pared, inodoro de la serie Blowout con toma de pared montada en el soporte, sistema de plomería, obstrucción del sistema de bajo flujo, accesorio montado en la pared, chorro de sifón vertical, junta Neo-Seal, resistente a la corrosión

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zn1202-n4
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de productosCarrier Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-23
  • Número de edición4
  • Altura (pulgadas)13.5
  • Ancho (pulgadas)14.44
  • Profundidad (pulgadas)17
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)87
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets