Publique sus productos
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
    Zurn

    ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain

    4.1 de 5 estrellas4.1(27 reseñas)
    Traducido por Google,

    Zurn ZS990 Desagüe de ducha lineal fabricado en acero inoxidable tipo 304 (CF8). Completo con patas de soporte de anclaje ajustables verticalmente, canal anti-encharcamiento en forma de V con salida central sin cubo de 2" [51 mm], marco nivelador seguro ajustable con borde de losa incorporado, brida de membrana integral para pegar en la membrana impermeabilizante y seguro, La rejilla ranurada de uso liviano a prueba de tacones está diseñada para su instalación en un vertido de concreto de 2" [51 mm] como mínimo y se puede ajustar para acomodar espesores de losetas terminadas de 1/4" [6 mm] y 3/8" [10 mm].

    Características:

    • La construcción de acero inoxidable resiste años de uso y garantiza la higiene.
    • Las patas de soporte verticales ajustables aseguran el drenaje en su lugar durante la instalación.
    • Marco nivelador ajustable y seguro con borde inclinable incorporado
    • La rejilla ranurada a prueba de tacones, de uso liviano, funciona para una variedad de aplicaciones
    • Múltiples aplicaciones de ejecución están disponibles
    • Salida central sin concentrador
    • Cumple con la ADA
    • Garantía limitada de 1 año

    Palabras clave: acero inoxidable, drenaje lineal (drenajes de zanja), atención médica, habitaciones estándar para pacientes, baños públicos, hotelería, comercial, residencial unifamiliar, residencial/comercial ligero, vestuarios, complejo deportivo/centro recreativo, arquitectura/estética, cuidado bariátrico. Habitaciones para pacientes, cocina y área de preparación de alimentos, estación de enfermería y área de limpieza para cirujanos, centros de bienestar y rehabilitación, habitaciones para huéspedes, sistemas escolares, instalaciones educativas, dormitorios, universidades, cocina al aire libre, baños a nivel de club/suite, MasterSpec, S880,880, zurn zs880, drenaje de zanja de ducha, drenaje de ducha lineal, desagües de zanja de ducha, drenaje de zanja para ducha, detalle de drenaje de ducha lineal, drenaje de canal de ducha, desagües de ducha lineales, drenaje de zanja de baño, desagües de ducha de zanja lineal, drenaje de canal zurn, drenaje francés de ducha, zurn desagüe de ducha, desagüe de zanja para plato de ducha, desagües lineales, canal de drenaje para duchas, rejilla de ducha personalizada, 2 desagües de ducha, desagües lineales para duchas con azulejos, desagüe de ducha francés, especificaciones de desagüe de ducha, instalación de desagüe de zanja zurn, desagües de ducha personalizados, ducha de desagüe lineal , desagüe de ducha lineal con salida lateral, rejilla de drenaje lineal, desagüe de ducha lineal con salida lateral, desagüe de ducha lineal de 36 vatios, desagües de zanja, desagües de ducha de zanja, desagüe de tira de ducha, desagüe de piso lineal para ducha, sistema de drenaje de canal de ducha, drenaje de canal lineal, acero inoxidable desagüe de ducha, desagüe de ducha personalizado, desagües de ducha, desagüe de ducha horizontal, desagüe lineal de ducha, desagüe de ducha de canal, desagüe de ducha de zanja, ducha de acero inoxidable, desagüe de ducha lineal de azulejos, desagüe de canal de ducha, desagües de ducha lineales, desagüe de zanja de baño, zanja lineal desagües de ducha, desagüe de canal zurn, desagüe francés de ducha, desagüe de ducha zurn, desagüe de zanja de plato de ducha, desagües lineales, canal de drenaje para duchas, rejilla de ducha personalizada, 2 desagües de ducha, desagües lineales para duchas con azulejos, desagüe de ducha francés, especificaciones de desagüe de ducha, instalación de drenaje de zanja zurn, desagües de ducha personalizados, ducha de drenaje lineal, salida lateral de drenaje de ducha lineal, rejilla de drenaje lineal, drenaje de ducha lineal de salida lateral, drenaje de ducha lineal de 36 vatios, desagües de zanja de vatios, desagües de ducha de zanja, drenaje de tira de ducha, drenaje de piso lineal para ducha, sistema de drenaje de canal de ducha, drenaje de canal lineal, drenaje de ducha de acero inoxidable, drenaje de ducha personalizado, drenaje de canal de ducha, drenaje de ducha horizontal, drenaje lineal de ducha, drenaje de ducha de canal, drenaje de ducha de zanja, ducha de acero inoxidable, azulejo en drenaje de ducha lineal, canal de ducha desagüe, desagües lineales de ducha, desagüe de ducha ajustable, desagüe de ducha lineal, lado de desagüe, salida lateral de desagüe lineal, desagües lineales para duchas, desagüe de ranura lineal, desagüe de cubo zurn, desagüe lineal 36, dentro de un desagüe de ducha, desagües de ducha a través de canal, suelo de ducha lineal desagüe, desagüe francés para ducha exterior, desagüe de ducha en hormigón, desagüe lineal para ducha, instalación de desagüe de ducha lineal, desagües serenos, ducha con desagüe francés, edificio lineal, instalación de drenaje infinito, sistemas de drenaje lineal de ducha, desagüe de canal de ducha, desagüe de ducha lineal 24 , desagües lineales de ducha, azulejos en desagüe lineal, desagüe lineal en el centro de la ducha, desagüe de ducha con desagüe infinito, duchas de acero inoxidable, cesta de desagüe de ducha, desagüe de ducha alargado, especificaciones de desagüe de ducha, ducha con desagüe de línea, ducha con desagüe ranurado, desagüe de zanja zurn, desagües de piso lineales para duchas, desagües lineales, drenaje lineal, instalar desagüe de ducha lineal, rejillas de drenaje de zanja zurn, desagüe de ducha en piso de concreto, instalación de desagüe de ducha, desagües de ducha zurn, desagüe de ducha lineal ajustable, desagüe de ducha ajustable, duchas con desagües lineales , instalación de desagüe en el piso de la ducha, desagüe de ducha lineal con salida lateral, desagüe de zanja en la ducha, desagüe de canal para ducha, ducha con desagüe lineal, platos de ducha de acero inoxidable, desagüe lineal en la ducha, opciones de desagüe de ducha, rejilla de ducha, desagüe con revestimiento, desagüe infinito para ducha, plato de ducha con desagüe en artesa, desagüe de ducha empotrado

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Pleasedownload and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFAfamily. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, LoadFamily. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the familyRFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-zs880
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de productosShower Drain, Stainless Steel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-11-16
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)2.5
    • Ancho (pulgadas)5
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica