Publique sus productos
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
Zurn

Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body

3.9 de 5 estrellas3.9(46 reseñas)
Traducido por Google,

Boquilla para bajante, cuerpo totalmente de bronce niquelado, entrada roscada o sin cubo opcional y cara decorativa de la brida de pared y boquilla de salida.

Cumplimiento:

Aprobado por Massachusetts

Características:

  • Boquilla decorativa para bajante con acabado en bronce o bronce niquelado.
  • Desvía el agua lejos del edificio para evitar manchas.
  • La brida se fija al edificio para evitar el robo de la boquilla.


Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z199
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosDownspouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-01
  • Número de edición3
  • Altura (pulgadas)4.5
  • Profundidad (pulgadas)4.5
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010531
  • Nombre ETIMRainwater pipe outlet
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 17 13
  • Título OmniClass Downspout Strainers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica