Válvula de descarga cromada de diafragma silencioso y expuesta con exterior pulido. Incluye un diafragma de doble sello resistente a la cloramina y una derivación antiobstrucción. La válvula cumple con la ADA e incorpora una manija antifugas y sin retención. Los sellos internos están fabricados con materiales resistentes a la cloramina.
Cumplimiento:
- Massachusetts MA aprobado
- ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
- I+T de IAPMO
- CSA B125.37
- Listado en el Código Uniforme de Plomería
- Listado en el IPC
- Listado en el NPCC
- Etiquetado Watersense
Características:
- Control Stop tiene protección interna de sifón, kit de soldadura blanda, brida de pared con tornillo de fijación.
- Rompedor de vacío de alta contrapresión con tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza
- Sellos internos resistentes a la cloramina
- Cordal ajustable
- Acoplamiento de spud y brida para conexión de spud superior
Palabras clave: Válvula de descarga manual, Válvula de descarga Aqua, Válvula de descarga para inodoro, Válvulas de descarga, Válvulas de descarga Zurn