Publique sus productos
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve

    Traducido por Google,

    Válvula fluxómetro cromada, silenciosa, expuesta y de tipo diafragma con exterior pulido. Completo con AquaVantage® TPE de Zurn, diafragma de doble sello resistente a la cloramina con derivación de triple filtrado resistente a obstrucciones. La válvula cumple con la ADA y cuenta con una característica de manija sin retención y sin fugas, un interruptor de vacío de contrapresión alta, una tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, un extremo ajustable, un acoplamiento de conexión y una brida para la conexión de conexión superior. El tope de control tiene protección interna contra el sifón, tapa de tope resistente al vandalismo, kit de soldadura por sudor y una brida de pared fundida con tornillo de fijación. Los sellos internos están hechos de materiales resistentes a las cloraminas.

    Cumplimiento:

    • Cumple con la ADA
    • Aprobado por Massachusetts
    • ASSE 1037
    • ASME A112.1037
    • CSA® B125.37
    • CUPC®
    • Etiquetado Watersense (-EWS y -ULF)

    Características:

    • Diafragma de filtro triple resistente a obstrucciones
    • Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una vida útil prolongada con menores costos de mantenimiento
    • Mango manual compatible con ADA con tecnología de sellado sin fugas
    • Garantía de 3 años

    Palabras clave: válvulas AquaVantage, manuales, válvulas de descarga, edificios gubernamentales, comerciales, edificios de gran altura, hotelería, militares, oficinas, atención médica, comercio minorista, sistemas escolares, instalaciones educativas, universidades, industriales, servicios de alimentos, complejos deportivos/centros recreativos, EZShip, EZ Ship, Zurn One Systems Specifier, 6003AV, 003AV, válvula de descarga para urinario, válvula de descarga manual, diafragma, válvula de descarga, compatible con ADA, diafragma de filtro triple, resistente a obstrucciones, juntas resistentes, válvula fluxómetro, resistente a la cloramina, diafragma de doble sello, acoplamiento Spud , protección interna del sifón, brida de pared fundida

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn_z6003av
    • Familia de productoManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Grupo de productosDiaphragm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-02
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)11.5
    • Ancho (pulgadas)4.75
    • Profundidad (pulgadas)2.25
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010023
    • Nombre ETIMMechanical urinal flusher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves