Publique sus productos
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower
    Zurn

    Z7500 Temp-Gard® Institutional Shower

    Traducido por Google,
    Unidad de ducha prefabricada de acero inoxidable, que consta de la válvula de ducha de equilibrio de presión TEMP-GARD con un solo vástago de bronce, pistón de equilibrio de acero inoxidable y topes de servicio integrales de acceso inferior. Estándar con conjunto de tubería de cobre de 1/2" encerrado por una cubierta con acabado cepillado de acero inoxidable de calibre 18 #4, cabezal de ducha de latón cromado -i6 con control de flujo de 2.5 GPM y patrón de rociado ajustable en el soporte institucional, manija de vástago de metal, jabonera de montaje lateral y todos los tornillos de fijación a prueba de vandalismo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn_z7500
    • Familia de productoFinish Plumbing - Temp-Gard
    • Grupo de productosAqua-Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño