Publique sus productos
Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC1.S.TM Wall Hung Zurn One Toilet System with Top Mount 1.1 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Traducido por Google,

Sistema completo de inodoro comercial de pared EcoVantage® de alta eficiencia de 1.1 gpf, accionado por sensor y alimentado por batería, con fluxómetro de diafragma cromado ZER6000AV-ONE-TM expuesto, activado por sensor con botón de anulación manual para suministro izquierdo o derecho, asiento de inodoro comercial de frente abierto Z5955SS-EL, inodoro de pared de porcelana vitrificada Z5615-BWL con kit de conjunto de junta de sellado de salida NeoSeal Z5977-NEO y Z5610-NUT-EXT-KIT fabricado por Zurn.

Cumplimiento:

  • Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1.
    cuando se instale de acuerdo con estos requisitos.
  • Dispositivo: cumple con las normas ASME A112.19.2 / CSA B45.1
  • Válvula de descarga - Cumple con ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Características:

• 1,1 gpf (galones por descarga)
• Inodoro de pared con borde frontal alargado y conexión superior.
• Acción de descarga por chorro de sifón de alta eficiencia
• Trampa totalmente esmaltada de 2-1/8”
• Superficie de agua del recipiente grande: 12" x 10"
• Construcción de cuencos de porcelana vitrificada
• Carga estática de 1000 lb*
*No apto para uso bariátrico
• Fluxómetro de diafragma completo con TPE Go Blue® de Zurn,
Diafragma de doble sellado resistente a la cloramina con filtro resistente a la obstrucción.
derivación
• Botón de anulación manual
• Rompevacío de alta presión
• Cordal ajustable
• Control de parada con protección interna contra sifón, tapa antivandálica,
Kit de soldadura por fricción y brida de pared fundida con tornillo de fijación
• Asiento de inodoro comercial blanco, alargado y con parte frontal abierta, con bisagras de acero inoxidable.
• Conjunto de junta de salida NeoSeal®
• Ahorro de agua del 14 % en comparación con un sistema estándar de 1,28 gpf.
• Ahorro de agua del 31 % en comparación con un sistema estándar de 1,6 galones por descarga.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZWC1STM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros