Publique sus productos
Z.WC2.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC2.M Manual Zurn One Wall Hung Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Traducido por Google,

Sistema completo de inodoro comercial mural EcoVantage® de alta eficiencia con accionamiento manual de 1,28 gpf, con fluxómetro de diafragma cromado Z6000AV-HET expuesto y de activación manual para suministro a la izquierda o a la derecha, asiento de inodoro comercial de frente abierto Z5955SS-EL, inodoro mural de porcelana vitrificada Z5615-BWL con kit de juntas de sellado de salida NeoSeal Z5977-NEO y kit de extensión de tuerca Z5610-NUT-EXT-KIT fabricado por Zurn.

Características:

  • Sistema de inodoro suspendido manual con válvula de descarga de 1.28 GPF
  • Rendimiento combinado para un mantenimiento sencillo, el mayor tiempo de actividad y el menor coste total de propiedad.
  • Número de modelo sencillo para facilitar la especificación y el pedido.
  • Sistema de fontanería completo listo para instalar
  • Garantía extendida completa de un solo fabricante.
  • Combina componentes complementarios para crear un sistema eficiente en el uso del agua sin fisuras.
Especificaciones
  • keywords: Floor Mounted Flush, Zurn Toilet Flush System, Sesnsored Flush System, Manual Floor Mounted System, Zurn Stainless Steel Backflow Preventer

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZWC2M
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros