Sistema completo de inodoro comercial EcoVantage® de alta eficiencia, 1.28 gpf, accionado por sensor, alimentado por batería, montado en el piso, con fluxómetro de diafragma cromado ZER6000AV-HET-SM expuesto, activado por sensor, para suministro izquierdo o derecho, asiento de inodoro comercial de frente abierto Z5955SS-EL e inodoro de porcelana vitrificada montado en el piso Z5655-BWL1 con kit de conjunto de junta de salida de brida de inodoro Z5972-COMB fabricado por Zurn.
Cumplimiento:
Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1 cuando se instala de acuerdo con dichos requisitos.
• Accesorio: cumple con ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Válvula de descarga: cumple con las normas ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
Características:
- Sistema de inodoro con sensor para montaje en piso y válvula de descarga alimentada por batería de 1.28 GPF.
- Rendimiento combinado para un mantenimiento sencillo, el mayor tiempo de actividad y el menor coste total de propiedad.
- Número de modelo sencillo para facilitar la especificación y el pedido.
- Sistema de fontanería completo listo para instalar
- Garantía extendida completa de un solo fabricante.
- Combina componentes complementarios para crear un sistema eficiente en el uso del agua sin fisuras.