Julkaise tuotteesi
ABI Wall-Hung Toilet Cistern
ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    Concealed behind the wall in your bathroom, our Wall-Hung Toilet Cistern maximises on space while providing you with a clean and aesthetic bathroom amenity – perfect for the modern home.

    Introduce a touch of luxury with our ZAAHA Toilet Buttons. The ABI Wall-Hung Toilet Cistern can be paired with the Asher – Wall-Hung Toilet Pan.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteabi-wall-hung-toilet-cistern
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäABI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1144
    • Leveys (mm)506
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Toissijainen materiaaliIron
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)16.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • OmniClass-numero23-31 19 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks