Julkaise tuotteesi
Aliro - Accessible Minimal Mixer
Aliro - Accessible Minimal Mixer
Aliro - Accessible Minimal Mixer
Aliro - Accessible Minimal Mixer
Aliro - Accessible Minimal Mixer

    Aliro - Accessible Minimal Mixer

    Our Aliro Accessible Minimal Mixer is both aesthetically pleasing and easy to operate thanks to an extended handle length. It is constructed from 316 stainless steel, known for its impressive durability. Due to its anti-corrosive qualities, it is also suitable for external environments. This mixer has been designed to align with our Aliro Accessible range.

    Tekniset tiedot
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14778 Brushed Brass
      AU 14779 Brushed Copper
      AU 14780 Brushed Gunmetal
      AU 14781 Stainless Steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAliro-Accessible-Minimal-Mixer
    • TuoteperheMinimal Mixers
    • TuoteryhmäAliro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)102
    • Leveys (mm)62
    • Syvyys (mm)71
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.01
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 15 15
    • OmniClass-nimikeShower Cartridge Faucets