Julkaise tuotteesi
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder

    Aliro - Accessible Toilet Roll Holder

    Our Aliro Accessible Toilet Roll Holder conveniently fits onto our Aliro Accessible and Ambulant Grab Rail Sets. It has a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction and a hooked holder design that ensures the toilet roll remains firmly in place.

    Tekniset tiedot
    • COUNTRY     SKU        COLOUR
      AU 14774 Brushed Brass
      AU 14775 Brushed Copper
      AU 14776 Brushed Gunmetal
      AU 14777 Stainless Steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAliro-Accessible-Toilet-Roll-Holder
    • TuoteperheToilet Roll Holders
    • TuoteryhmäAliro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)178
    • Leveys (mm)40
    • Syvyys (mm)156
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
    • OmniClass-numero23-21 43 15 31
    • OmniClass-nimikeToilet Tissue Dispensers