Julkaise tuotteesi
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail
Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Aliro - Ambulant 140° Grab Rail

    Constructed from 316 stainless steel, our wall-mounted Aliro Ambulant 140° Grab Rail combines reliable support with highly durable, anti-corrosive properties. Its convenient, modular configuration ensures flexibility for both left and right orientations.

    Tekniset tiedot
    • COUNTRY      SKU        COLOUR
      AU 14752 Brushed Brass
      AU 14753 Brushed Copper
      AU 14754 Brushed Gunmetal
      AU 14755 Stainless Steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAliro-Ambulant-140-Grab-Rail
    • TuoteperheGrab Rails
    • TuoteryhmäAliro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)343
    • Leveys (mm)93
    • Syvyys (mm)755
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)3.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusKaide
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_36_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStainless steel handrails
    • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars