Julkaise tuotteesi
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail
Aliro - Hand Towel Rail

    Aliro - Hand Towel Rail

    Our Aliro Hand Towel Rail has a purposefully slim design complemented by a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction. It incorporates a dropdown hand towel rail separate from the grab rail. The generous clearance between the grab and towel rail prevents disruption when handling towels.

    Tekniset tiedot
    • COUNTRY       SKU          COLOUR
      AU 14764 Brushed Brass
      AU 14765 Brushed Copper
      AU 14766 Brushed Gunmetal
      AU 14767 Stainless Steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAliro-Hand-Towel-Rail
    • TuoteperheHand Towel Rails
    • TuoteryhmäAliro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)402
    • Syvyys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)2.16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars