Julkaise tuotteesi
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    The Aliro Mirror was explicitly designed to meet accessible and ambulant-compliant Standards without compromising on style — aligning with the rest of our Aliro Accessible range.

    Elegant yet functional, the Aliro Mirror features a 304 stainless steel structure available in four signature finishes, sure to add contemporary sophistication to any bathroom.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealiro-mirror-1000x625mm
    • TuoteperheMirrors
    • TuoteryhmäABI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)625
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Toissijainen materiaaliMirror Glass
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors