Julkaise tuotteesi
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set
Aliro - Round Hand Shower Set

    Aliro - Round Hand Shower Set

    Our Aliro Accessible Round Hand Shower Set includes a streamlined handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. They are constructed from 316 stainless steel, which is highly durable and has anti-corrosive properties.

    Tekniset tiedot
    • COUNTRY      SKU         COLOUR
      AU 15628 Brushed Brass
      AU 15629 Brushed Copper
      AU 15630 Brushed Gunmetal
      AU 15631 Stainless Steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAliro-Round-Hand-Shower-Set
    • TuoteperheShower Sets
    • TuoteryhmäAliro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)936.4
    • Leveys (mm)87.5
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.96
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures