Julkaise tuotteesi
Asher Back-to-Wall Toilet Suite
Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    Asher Back-to-Wall Toilet Suite

    5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)

    A smart design defines the dual flush Asher Back-to-Wall Toilet, which ideally conceals the waste pipe for a tidier look and includes a *Tornado Flush for superior cleaning.

    The Asher is further defined by its durable glazed white porcelain construction and gloss white finish. Both will ensure it remains a dependable amenity in the bathroom or powder room for many years.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteasher-back-to-wall-toilet-suite
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäAsher
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)835
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)685
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)54.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets