Julkaise tuotteesi
Asher Toilet Pan
Asher Toilet Pan

    Asher Toilet Pan

    The Asher Toilet Pan is the perfect solution for your bathroom. Its smooth, rounded shape pairs perfectly with our In-Wall Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Functionality is enhanced thanks to powerful tornado flush functionality, which is carefully concealed within the pan for superior cleaning.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteasher-toilet-pan
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäAsher
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Toissijainen materiaaliPE/PP
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)33.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets