Julkaise tuotteesi
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    3.0 / 5 tähteä3.0(7 arvostelua)

    The Asher Wall-Hung Toilet Pan is the perfect solution to your bathroom or powder room. It has a rimless bowl that ensures easier, more economical cleaning thanks to a direct flush system, while its wall mounted solution contributes to its enhanced hygienic qualities too.

    Please Note:

    – It is recommended that the Asher be paired with our ABI Wall-Hung Toilet Cistern and Zaaha Toilet Buttons.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteasher-wall-hung-toilet-pan
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäAsher
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)362
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)555
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Toissijainen materiaaliPE/PP
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets