Julkaise tuotteesi
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm
Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    Azul Acrylic Back-to-Wall Freestanding Bath - 1650mm

    3.6 / 5 tähteä3.6(5 arvostelua)

    It’s time to unwind with the inviting Azul Back-to-Wall Bath. This beautifully presented bathroom centrepiece has been designed to make a statement with a highly durable acrylic construction that incorporates adjustable metal feet.

    The Azul has a built-in overflow that conveniently connects to the plug waste. Its smooth surface ensures a superior bathing experience.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteazul-acrylic-back-to-wall-freestanding-bath-1650mm
    • TuoteperheBaths
    • TuoteryhmäAzul
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)580
    • Leveys (mm)1650
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)110
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs