Julkaise tuotteesi
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set

    Barre Assembly Taps & Spout Set

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Enabling superb versatility, our Assembly Taps come in three different handle designs, which include the minimalist Barre, the vintage Cross and the smooth rounded single Milani hand mixer.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebarre-assembly-taps-and-spout-set
    • TuoteperheTapware
    • TuoteryhmäBarre
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2024-04-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)82
    • Leveys (mm)320
    • Syvyys (mm)205
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 19
    • OmniClass-nimikeFaucet Mixing Valves