Julkaise tuotteesi
Bowie Basin Sink
Bowie Basin Sink

    Bowie Basin Sink

    A champion of versatility, Bowie is a moulded sink with a sleek round profile. It features a unique black shadow line that makes it a true hero piece in a modern bathroom.

    The medium-thickness rim merges elegance with durability, while its matte white finish looks effortlessly beautiful for many years to come, requiring minimal maintenance.

    Tekniset tiedot
    • – ABI Interiors’ basin holes are between 42mm – 48mm, which will fit a 32mm standard pop-up waste or a universal pop-up waste.

      – All of our basins fit the Avi Pop-Up Waste, which is a universal fit.

      – Waste is sold separately.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebowie-basin-sink
    • TuoteperheBench Mount Basins
    • TuoteryhmäBowie
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)5.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks