Julkaise tuotteesi
Centa Mini Wall-Mounted Basin
Centa Mini Wall-Mounted Basin

    Centa Mini Wall-Mounted Basin

    The Centa Mini Wall-Mounted Basin is the perfect solution for those with minimal space but who want maximum impact.

    Explicitly designed for wall-mounted installation, this basin breathes a calm sensibility into any space with its soft curves, organic lines, and seemingly floating facade.

    If you’re strapped for space, we highly recommend using a wall spout and wall mixer alongside this basin for practical efficiency and a cohesive stylistic flair.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecenta-mini-wall-mounted-basin
    • TuoteperheWall Mount Basins
    • TuoteryhmäCenta
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks