Julkaise tuotteesi
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps
Cross Assembly Taps

    Cross Assembly Taps

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Enabling superb versatility, our Assembly Taps come in three different handle designs, which include the minimalist Barre, the vintage Cross and the smooth rounded single Milani hand mixer.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecross-assembly-taps
    • TuoteperheAssembly Taps
    • TuoteryhmäCross
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2024-02-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)53
    • Leveys (mm)255
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 19
    • OmniClass-nimikeFaucet Mixing Valves