Julkaise tuotteesi
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer

    Elysian Basin Mixer

    The Elysian Basin Mixer enhances any bathroom space with its compact yet elegant aesthetics that have been specifically designed to suit small basins.

    Solid brass construction and easy swivel functionality make this compact basin mixer an attractive space enhancer.

    Features:

    – Easy to clean solid brass construction.
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Height: 180mm
    – Reach: 106mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelysian-basin-mixer
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäElysian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)53
    • Syvyys (mm)132.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 15 11
    • OmniClass-nimikeSink Cartridge Faucets