Julkaise tuotteesi
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail

    Elysian Double Towel Rail

    4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)

    Adding another level of sophistication to your bathroom comes effortlessly with the Elysian Double Towel Rail. It has specifically been designed to elegantly hold two full-sized towels, while allowing ample drying and hanging space. Easy installation, effortless functionality and an attractive appearance mean you can add multiple rails to your bathroom within easy reach and without any worries.

    Features:

    – Solid brass construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Length 750mm
    – Fixing distance (centre to centre) 700mm
    – Projection 116mm
    – Backplate diameter 53mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelysian-double-towel-rail
    • TuoteperheTowel Rails
    • TuoteryhmäElysian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)53
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)116
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars