Julkaise tuotteesi
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder

    Elysian Hand Towel Holder

    Boasting a range of functions, the Elysian Hand Towel Holder represents a versatile way to organise your household essentials while being constructed from solid brass for longevity.

    The Elysian Hand Towel Holder adds an element of luxury with its elegant design, perfect for holding double toilet paper rolls, spare toilet paper rolls, hand towels, or paper towels.

    Features:

    – Solid brass construction for durability during frequent use.
    – Ample length to accommodate a variety of uses.

    Dimensions:

    – Length: 293mm
    – Projection: 81mm
    – Baseplate Diameter: 53mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelysian-hand-towel-holder
    • TuoteperheTowel Rails
    • TuoteryhmäElysian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)53
    • Leveys (mm)293
    • Syvyys (mm)81
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.44
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars