Julkaise tuotteesi
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer

    Elysian Kitchen Mixer

    4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)

    The Elysian Kitchen Mixer features an easy-to-use swivel function, along with a precise temperature and pressure control to provide a powerhouse performance. Elegant, reassuringly solid and durable, with impressive usability, the Elysian Kitchen Mixer is a superior product that will instantly enhance any contemporary kitchen.

    Features:

    – Easy-to-clean solid brass construction suitable for indoor use
    – Precise pressure and temperature control
    – Ceramic Cartridge Technology
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Projection: 188mm
    – Height: 372mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelysian-kitchen-mixer
    • TuoteperheKitchen Mixers
    • TuoteryhmäElysian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)372
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)225
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 15 11
    • OmniClass-nimikeSink Cartridge Faucets