Julkaise tuotteesi
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer

    Elysian - Minimal Mixer

    5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)

    The Elysian Minimal Mixer combines refined aesthetics with cutting-edge ceramic cartridge technology. Its smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control, elevating the everyday functionality of your bathroom. 

    Using our Infiniti Technology, the minimal mixer has been specifically manufactured to allow you to change your handle style after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Features:

    – Precise Temperature Control
    – Precise Pressure Control
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Handle Length: 110mm
    – Backplate Diameter: 62mm
    – Projection: 58mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelysian-minimal-mixer
    • TuoteperheMinimal Mixers
    • TuoteryhmäElysian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)118.5
    • Leveys (mm)62
    • Syvyys (mm)58
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 19
    • OmniClass-nimikeFaucet Mixing Valves