Julkaise tuotteesi
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer

    Kingsley Basin Mixer

    The Kingsley Basin Mixer instantly enhances smaller bathrooms with its compact yet sleek spout and elegant flourishes. It has a solid brass construction that guarantees long-lasting durability.

    Our superior product has been specially designed to complement the refinement seen across our complete Kingsley Provincial range.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekingsley-basin-mixer
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäKingsley
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)188
    • Leveys (mm)62
    • Syvyys (mm)151
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 15 11
    • OmniClass-nimikeSink Cartridge Faucets