Julkaise tuotteesi
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    A stainless steel sink that speaks sophistication, the Ohelu beautifully enhances spaces. It is fitted with ABI Interiors’ WaterSense Cushion System that dampens the sound of water upon impact. Its hand-welded construction integrates folded drainage points to prevent the build-up of residue.

    The Ohelu Single Kitchen Sink would also be suitable for the laundry room and can be mounted either above or below the bench.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteohelu-single-kitchen-sink-380mm
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäOhelu
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)8.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 13
    • OmniClass-nimikeDual Sinks