Julkaise tuotteesi
Olive Basin Sink
Olive Basin Sink

    Olive Basin Sink

    ABI has worked hard to create a cost effective & safe delivery system for all our sinks range ensuring minimal shipping costs for all our customers !

    Olive Basin Sink – A moulded solid surface sink with a beautiful organic oval profile, medium thickness rim and a sleek matte finish including a black shadow line. Olive stands 120mm high & 380mm by 580mm wide, perfect for use as a basin sink.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteolive-basin-sink
    • TuoteperheBench Mount Basins
    • TuoteryhmäOlive
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)580
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)8.09
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks